20 MM DC RL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 60 Case, 19.99 / 20.00 mm Durchmesser, Tiefengehärtet, Klasse MM (h6), Stahl, Min. 60 Rockwell C, Herstellungslänge, 178 in Lang
Lead Time:
3 Days *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Thomson 60 Case LinearRace®-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.